JAJU840A April   2022  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
      1. 2.2.1 誘導性タッチ ボタン
      2. 2.2.2 センサ コイルの配置
      3. 2.2.3 複数の LDC からのデータ収集
      4. 2.2.4 磁気ダイヤルの実装
      5. 2.2.5 CORDIC アルゴリズム
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LDC3114-Q1
      2. 2.3.2 TMAG5273
      3. 2.3.3 DRV2605
      4. 2.3.4 TLV75518
      5. 2.3.5 TCA9534
      6. 2.3.6 PCA9543
      7. 2.3.7 センサ制御ボード
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ファームウェアとプログラミング
      1. 3.1.1 動作モード 1
      2. 3.1.2 動作モード 2
      3. 3.1.3 動作モード 3
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 ABS の力応答
      2. 3.3.2 絶対ゲイン補正
      3. 3.3.3 ナイロンの力応答
      4. 3.3.4 ナイロンのゲイン補正
  10. 4ハードウェア コンポーネント
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM (部品表)
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6改訂履歴

動作モード 2

このリファレンス デザインの 2 番目の動作モードは、1 番目の動作モードと非常によく似ています。LDC3114 はここでもベースライン トラッキング モードに設定されていますが、LED の通知方法は異なります。このモードでは、すべてのボタンのベースライン トラッキング アルゴリズムからのデータ値を確認し、どのボタンが最も強く押されたかを判定します。この状態で、ボタンが押された強さに応じて LED が点灯し、より強く押されると、より多くの LED が点灯します。このモードに入るたびに、力の最大値が標準にリセットされます。ボタンが標準より強く押された場合、他のボタン押下と比較できるように、新しい力の最大値が保存されます。たとえば、開始時の最大値が 200 の場合、データ値が 100 のときには最初の 4 つの LED が点灯します。ボタンのアルゴリズムで結果が 400 であることが報告された場合、すべての LED を点灯させ、新しい最大値が 400 に設定されます。次に、データ値が 100 になると、2 つの LED だけが点灯します。磁気ダイヤル プッシュボタンを押すと、動作モードがモード 3 に切り替わります。