JAJU842A January 2022 – November 2024
図 3-3~図 3-6 は、Class-H でシステムを実行した場合のシステム効率の向上を示す熱画像です。これは、最大出力 (100ms の場合) と最大出力の 8 分の 1 (900ms の場合) の間で変動するシンプルな 1kHz 正弦波で繰り返しテストされました。このシステムは、サーマル カメラでキャプチャする前に安定した温度に達することができました。システムの熱を調べてみると、以下の主要領域で大幅な改善が見られました。
Class-H の動作により、これらの主要領域はより低い電圧とより低い平均電流で動作できます。これにより、熱損失が大幅に減少します。