JAJU842A January   2022  – November 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TAS6584-Q1
      2. 2.3.2 LM5123-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 Class-H トラッキング波形の例
      2. 3.2.2 熱性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

特長

  • TAS6584-Q1 は、統合型の電流センス機能と Class-H 制御機能を搭載した、業界初の車載対応 45V Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、最大出力電力と忠実度の高い (ハイファイ) オーディオを実現
  • LM5123-Q1 は 2.2MHz で動作し、広い入力電圧範囲 (VIN) と低静止電流 (IQ) に対応する同期整流昇圧コントローラであり、TRACK ピンを搭載しているので、電源トラッキング設計の簡略化に貢献
  • 自己完結型の Class-H 制御により、外部アンプ アプリケーションを簡単に実装し、追加のデジタル電源コントローラやソフトウェアの必要性を最小限に抑えることが可能
  • 外部過渡電圧、バッテリ逆接続条件、システム過電流イベントに対処する入力保護回路を搭載