JAJU842A January 2022 – November 2024
LM5123-Q1 デバイスは、広い入力電圧範囲に対応した同期整流昇圧コントローラであり、ピーク電流モード制御を採用しています。このデバイスは、シャットダウン時の IQ が低く、また、IQ が低いスリープ モードを備えているため、無負荷および軽負荷の状況でバッテリ ドレインを最小化できます。さらに、このデバイスは、IQ が非常に低いディープ スリープ モードでのバイパス動作にも対応しているため、電源電圧が昇圧出力レギュレーション目標よりも高い場合の外部バイパス スイッチが不要です。出力電圧は、トラッキング機能を使用して動的にプログラムできます。