JAJU842A January   2022  – November 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TAS6584-Q1
      2. 2.3.2 LM5123-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 Class-H トラッキング波形の例
      2. 3.2.2 熱性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
    2. 4.2 サポート・リソース
    3. 4.3 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

Class-H トラッキング波形の例

図 3-1 および 図 3-2 に、TAS6584-Q1 でエンベロープ追跡ソフトウェアを実行している場合と実行していない場合の LM5123-Q1 の出力の例を示します。無効になっている場合、昇圧の出力は一定値の 42V に設定され、8Ω の負荷に約 120W の最大出力電力を供給できます。有効になっている場合、出力電圧はオーディオ波形のエンベロープに従い、15V~42V の範囲で変動します。

TIDA-020033 Class-H が動作していない場合のオーディオ出力と昇圧電圧図 3-1 Class-H が動作していない場合のオーディオ出力と昇圧電圧
TIDA-020033 Class-H が動作している場合のオーディオ出力と昇圧電圧図 3-2 Class-H が動作している場合のオーディオ出力と昇圧電圧