JAJU842A January 2022 – November 2024
TAS6584-Q1 デバイスは、自動車業界向けに特別に設計された 4 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプです。このデバイスは、最大 45V の高電圧動作および大出力電流の要求に対応するように設計されています。非常に効率の高い Class-D 技術により、消費電力、PCB 面積、および電気システムの発熱を減らすことができます。このデバイスは、小型かつ軽量で、高度な機能を備えた高忠実度 (ハイファイ) オーディオ サウンド システムを実現します。TAS6584-Q1 は、このシステムで Class-H 機能を実現する統合型 DSP を搭載しています。