JAJU847B april 2021 – april 2023
本リファレンス・デザインは、F280049 または F280025 controlCARD と LMG342x 評価基板を使用した 4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計では、コスト効率の優れた堅牢な PFC コントローラを実現します。MOSFET レッグの中央にコントローラのグランドを配置することで、絶縁型の電流センスを回避できます。非絶縁型 AC 電流センス機能を内蔵した OPA607 高速アンプを使用して、信頼性の高い過電流保護を実現できます。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。このリファレンス・デザインのテスト・データは、C2000 と GaN を使用したトーテムポール PFC の完成度を示し、高効率製品の PFC 段設計に最適なプラットフォームです。