このリファレンス・デザインはフライバック段を採用しており、独立した動作用に 2 個の 12VDC と 600V の機能絶縁を提供します。ただし、ファームウェアの動作時には DC バスに電力は存在しないため、ファームウェアのテスト・プロセス中は補助電源ボードのセットアップはないと想定されます。
以下に、外部 VCC 電源での一般的なセットアップ手順を示します。
- フライバック・ボードが取り付けられている場合は取り外します。
- C2000 と GaN のボードが適切に取り付けられていることを確認します。
- 12VDC1 を「12Vc」と「GND-c」に接続し、12VDC2 を「12V-L」と「B-」に接続します。12VDC1 と 12VDC2 は、お互いに対して 500VDC の絶縁能力を持つ必要があります。
- AC ソース・ケーブルを入力端子に接続します。この時点では電源は投入しないでください。
- DC 負荷を出力端子に接続します (DC の極性に注意してください。また、負荷はグリッドと PE ラインで絶縁する必要があります)。
- 強制空冷ファンを使用してボードを冷却します。
- 効率をテストする前に、電流計と電圧計を搭載した電力メーターを挿入します。すべての電圧プローブがボードの近くにあることを確認します。