JAJU849A september   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 フレーム・ハンドラ
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 電源突入テスト (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 3.3.2 インターフェイス・ウェークアップ電圧 (TCM_PHYL_INTF_IQWUF および TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 3.3.3 電流シンク
      4. 3.3.4 タイミング・テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5改訂履歴

電源突入テスト (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)

このテスト・ケースでは、L+ ラインの突入時のマスタの動作をテストします。1000mA 以上の負荷を接続し、突入時の充電を観測する必要があります。このテストでは抵抗性負荷を使用し、L+ と L- の電流と電圧を観測します。これは、PSM = 20V、PSM = 30V で行われます。負荷に入る電荷は監視され、20mA 以上である必要があります。

GUID-20220324-SS0I-G8MZ-DJR9-TCDRZ8QGDKVS-low.png図 3-1 20V の TCM_PHYL_INTF_ISIRM

図 3-3 に、20V の電源電圧と約 18Ω の負荷での動作を示します。TPS274160 ハイサイド・スイッチにより電流は 600mA に制限されます。したがって、出力電圧は 10V に制限されます。最初の 50ms では、マスタにより 30mA の電荷が供給されます。

GUID-20220324-SS0I-RZQV-D26C-DNTMD55MGX7P-low.png図 3-2 30V の TCM_PHYL_INTF_ISIRM

図 3-2 に、30V の電源電圧で同じテストを示します。したがって、28Ω の抵抗性負荷を使用します。電流は引き続き 600mA に制限されており、電圧は約 16V に達します。重要なのは、最初の 50ms の電荷も 30mA であり、規格の要件を満たしていることです。