JAJU849A september   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 フレーム・ハンドラ
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 電源突入テスト (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 3.3.2 インターフェイス・ウェークアップ電圧 (TCM_PHYL_INTF_IQWUF および TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 3.3.3 電流シンク
      4. 3.3.4 タイミング・テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5改訂履歴

設計上の考慮事項

このリファレンス・デザインは、TIOL112 PHY と、IO-Link マスタの包括的な設計を構築するために必要な周辺部品を使用して、IO-Link マスタを実装します。したがって、物理的な面では、TIOL112 デバイスに加えて、ポートの電源のみを追加する必要があります。

必要な電流シンクはすでに TIOL112 に内蔵されており、5kΩ 未満の電流制限設定抵抗を使用すると自動的にアクティブになります。このモードでは、デバイスはウェークアップ・パルスを直接駆動できます。このモードでは、電流制限が約 700mA に設定されているため、ウェークアップを駆動するのに十分な電流を供給できますが、安全なレベルに制限されているため、損傷を受けることはありません。

一方、3 つの通信速度すべてをサポートするハードウェアとフレーム・ハンドラを用意する必要があります。ここで PHY として使用される TIOL112 デバイスは、すべての速度 (COM1、COM2、COM3) を処理できます。8 ポートのフレーム・ハンドラは、AM243x のプログラマブル・リアルタイム・ユニット (PRU) に実装されています。

8 ポートの IO-Link 対応マスタ・ゲートウェイを実現するには、8 つの TIOL112 デバイスが必要です。1 つの TPS2724160 が 4 個の IO-Link ポートをサポートしています。その結果、8 つの TIOL112 デバイス (IO-Link PHY)、2 つの TPS2724160 デバイス (ハイサイド・スイッチ)、1 つの TCA6424 デバイス (LED ドライバ)のみが実現します。