JAJU849A september 2022 – may 2023
タイミング、特に 400μs のサイクル時間の能力とこの通信中のタイミング・ジッタに関して、さらにテストを実施しました。このテストでは、BOOSTXL-IOLINKM-8 を AM243x LaunchPad と組み合わせ、MCU+ SDK のサンプルをコンパイルおよびロードします。持続性が無限の 図 3-8 は、約 412μs のサイクル時間を示し、この構成では目に見えないジッタは発生しません。
図 3-9 に、標準で許容される範囲内で約 417μs のタイミングを示します。接続されているデバイスの応答時間もここで確認できます。
図 3-10 に、CQ ラインの 2 番目の通信サイクルを拡大した図を示します。トリガは 1 サイクルでトリガされ、次のサイクルまで遅延するように設定されます。これにより、サイクル間のジッタを確認できます。無限の持続性により、約 50ns のジッタが目に見えます。立ち上がり時間と立ち下がり時間、およびサイクル・タイミングと比較すると、これは無視できるものであり、システム性能を低下させることはありません。