JAJU866A april 2022 – june 2023 TPSI2140-Q1
TPSI2140Q1 評価基板は、複数のテスト・ポイントと複数のジャンパを実装した 4 層基板であり、このデバイスの機能を包括的に評価できます。1 次側は 4 つの差動ドライバで構成されており、2 次側の各内部 MOSFET に電力を供給し、ロジック情報を有効にします。2 次側の各 MOSFET には専用のフルブリッジ整流器があり、ローカル電源を形成します。イネーブル・ピンを High にすると、発振器が起動し、ドライバはバリアをまたぐ形で電力とロジック High を送信します。TPSI2140-Q1 は、11 DWQ パッケージのアバランシェ堅牢型 MOSFET と拡大ピンの熱的利点により、外部の保護部品を必要とせずに、高電位 (HiPot) スクリーニングや最大 2mA の DC 高速チャージャ・サージ電流に耐えられます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPSI2140-Q1 | SOIC 11 ピン (DWQ) | 10.3mm × 7.5mm |