JAJU866A april   2022  – june 2023 TPSI2140-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4.   テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
  5. 1はじめに
    1. 1.1 特長
    2. 1.2 アプリケーション
    3. 1.3 概要
  6. 2接続の説明
  7. 3試験装置
  8. 4推奨テスト構成
    1. 4.1 波形
    2. 4.2 S2 分圧器
  9. 5回路図
  10. 6PCB レイアウト
  11. 7部品表 (BOM)
  12. 8改訂履歴

部品表 (BOM)

コード

数量

説明

パッケージ記号

型番

メーカー

PCB

1

プリント基板

PSIL130

任意

C1

1

0.1μF

CAP、CERM、0.1μF、25V、±10%、X7R、0402

402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C2

1

0.1μF

CAP、CERM、0.1μF、25V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、0603

603

CGA3E2X7R1E104K080AA

TDK

C3

1

0.1μF

CAP、CERM、0.1μF、25V、±10%、X7R、0603

603

C0603C104K3RACTU

Kemet

C4、C5、C6

3

1000pF

CAP、CERM、1000pF、2000V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、1206

1206

C1206C102KGRACAUTO

Kemet

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon、円筒形、0.312 × 0.200、黒色

Black Bumpon

SJ61A1

3M

J1、J2、J3 3

端子台、5.08mm、2×1、真鍮、TH

2×1 5.08mm 端子台

ED120/2DS

On-Shore Technology

J4、J6

2

バナナ・ジャック・インスル・ナイロン・赤、TH

バナナ・ジャック・インスル・ナイロン・赤、TH

108-0902-001

Cinch の接続

J5

1

バナナ・ジャック・インスル・ナイロン・ブラック、TH

バナナ・ジャック・インスル・ナイロン・ブラック、TH

108-0903-001

Cinch の接続

J7

1

ヘッダ、2.54mm、3×1、錫、TH

ヘッダ、2.54mm、3×1、TH

68001-403HLF

FCI

R9、R10 2 20.0k RES SMD 20kΩ 0.1% 1/10W 0603 603 ERA-3AEB203V Yageo America
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 8 200k RQ732B 1206 200kΩ 0.4W 10ppm/℃ 0.1% 200V 1206 RQ73C2B200KBTD Vishay-Dale
R11 1 0 RES、0、5%、0.125W、0805 805 MCR10EZPJ000 Rohm
R12、R13 2 0 RES、0、5%、0.25W、1206 1206 RC1206JR-070RL Panasonic
SH-2 1 1x2 シャント、100mil、金メッキ、黒 シャント SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8

8

テスト・ポイント、ミニチュア、SMT

テスト・ポイント、ミニチュア、SMT

5019

キーストーン

U1 1 絶縁型ソリッド・ステート・リレー SOIC11 TPSI2140QDWQRQ1 テキサス・インスツルメンツ