JAJU866A
april 2022 – june 2023
TPSI2140-Q1
1
概要
商標
テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
1
はじめに
1.1
特長
1.2
アプリケーション
1.3
概要
2
接続の説明
3
試験装置
4
推奨テスト構成
4.1
波形
4.2
S2 分圧器
5
回路図
6
PCB レイアウト
7
部品表 (BOM)
8
改訂履歴
4
推奨テスト構成
図 4-1
TPSI2140Q1 評価基板のテスト構成
ジャンパで TPSI2140Q1 評価基板に以下の設定があることを確認します。
J7 – シャントは EN_EXTERNAL と EN を接続しています。
上記のように波形ジェネレータを使用しない場合は、シャントを VDD と EN の間に設定します。この動作により、VDD に電力が供給されているときに EN が High になります。