JAJU866A
april 2022 – june 2023
TPSI2140-Q1
1
概要
商標
テキサス・インスツルメンツの高電圧評価基板 (TI HV EVM) におけるユーザーの安全のための一般的な指針
1
はじめに
1.1
特長
1.2
アプリケーション
1.3
概要
2
接続の説明
3
試験装置
4
推奨テスト構成
4.1
波形
4.2
S2 分圧器
5
回路図
6
PCB レイアウト
7
部品表 (BOM)
8
改訂履歴
1.1
特長
絶縁:3.75kVRMS
スタンドオフ電圧が 1200V で、アバランシェ定格規定済みの MOSFET を複数内蔵
車載アプリケーション向けに認定済み:AEC-Q100
1 次側電源電流が小さく、オン状態で 9mA、オフ状態で 1.5μA
各ピンと電源電圧に対応する複数のテスト・ポイントが利用でき、機能が正常かどうかを確認可能