JAJU869 January 2024
外部電源要件:
DLPC1438 リファレンス デザインには複数のインジケータ LED があり、それぞれの LED が表 3-1 で定義されています。
LED リファレンス | 信号通知 | 説明 |
---|---|---|
D5 | HOST_IRQ | DLPC1438 の起動中はオン、プロジェクタの動作中はオフ。DLPC1438 のブートアップが完了し、コマンドを受信する準備ができたことを示す表示 |
D17 | PROJ_ON | PROJ_ON 信号が High |
D4 | INIT_DONE | FPGA の初期化が完了するとオン。オフは、FPGA がリセット中、または設定エラーが発生したことを示します。 |
D3 | CONF_DONE | FPGA 設定が完了するとオン。 |
D9 | P5V | 入力電圧 5V 印加 |