JAJU869 January   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 一般レイアウトに関する推奨事項
      1. 2.3.1 DLPC3436 レイアウトのガイドライン
        1. 2.3.1.1 PLL 電力のレイアウト
        2. 2.3.1.2 I2C インターフェイス性能
        3. 2.3.1.3 DMD 制御および サブ LVDS 信号
        4. 2.3.1.4 レイアウト レイヤの変更
        5. 2.3.1.5 スタブ
        6. 2.3.1.6 終端
        7. 2.3.1.7 ビアの配線
      2. 2.3.2 FPGA DDR2 SDRAM インターフェイスの配線
      3. 2.3.3 DLPA2005 レイアウトに関する推奨事項
        1. 2.3.3.1 レイアウトのガイドライン
        2. 2.3.3.2 レイアウト例
        3. 2.3.3.3 熱に関する注意事項
      4. 2.3.4 DMD フレックス ケーブル インターフェイスのレイアウト ガイドライン
    4. 2.4 主な使用製品
  9. 3ハードウェア
    1. 3.1 ハードウェア要件
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト ファイル
      4. 4.1.4 メカニカル ファイル
    2. 4.2 ソフトウェアおよび FPGA コード
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

システム概要

このリファレンス デザインでは、3D プリンタ用 DLPC1438 ディスプレイ コントローラと DLPA2005 PMIC/LED ドライバを使用しています。このリファレンス デザインは、DLP300S または DLP301S DMD デバイスを駆動するための接続を実現します。DLP1438 チップセットは、画像処理の目的で、DLP ディスプレイ コントローラとフロント エンド プロセッサの間に FPGA を必要とします。システム コントローラは、I2C バス経由で DLPC1438 にコマンドを送信します。フレーム データは、SPI バス経由でシステム コントローラから FPGA に送信されます。