JAJU869 January   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 一般レイアウトに関する推奨事項
      1. 2.3.1 DLPC3436 レイアウトのガイドライン
        1. 2.3.1.1 PLL 電力のレイアウト
        2. 2.3.1.2 I2C インターフェイス性能
        3. 2.3.1.3 DMD 制御および サブ LVDS 信号
        4. 2.3.1.4 レイアウト レイヤの変更
        5. 2.3.1.5 スタブ
        6. 2.3.1.6 終端
        7. 2.3.1.7 ビアの配線
      2. 2.3.2 FPGA DDR2 SDRAM インターフェイスの配線
      3. 2.3.3 DLPA2005 レイアウトに関する推奨事項
        1. 2.3.3.1 レイアウトのガイドライン
        2. 2.3.3.2 レイアウト例
        3. 2.3.3.3 熱に関する注意事項
      4. 2.3.4 DMD フレックス ケーブル インターフェイスのレイアウト ガイドライン
    4. 2.4 主な使用製品
  9. 3ハードウェア
    1. 3.1 ハードウェア要件
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト ファイル
      4. 4.1.4 メカニカル ファイル
    2. 4.2 ソフトウェアおよび FPGA コード
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

PLL 電力のレイアウト

内部 PLL で許容可能なコントローラ性能を得るには、以下の推奨ガイドラインに従ってください。DLPC1438 コントローラには、専用のアナログ電源を持つ 2 つの内部 PLL (VDD_PLLM、VSS_PLLM、VDD_PLLD、VSS_PLLD) が搭載されています。少なくとも、2 つの直列フェライト ビーズと 2 つのシャント コンデンサで構成される単純なパッシブ フィルタを使用して、VDD_PLLx の電源ピンと VSS_PLLx グランド ピンを絶縁します (ノイズ吸収スペクトルを広げるため)。テキサス・インスツルメンツでは、1 つのコンデンサを 0.1μF、1 つを 0.01μF にすることをお勧めします。4 つのすべての部品を可能な限りコントローラの近く配置します。高周波数コンデンサのリード線の長さをできるだけ短くします。フェライト ビーズのコントローラ側で、VDD_PLLM から VSS_PLLM へ、VDD_PLLD から VSS_PLLD へ両方のコンデンサを接続します。以下の特性を持つフェライト ビーズを選択します。

  • 0.40Ω 未満の DC 抵抗
  • 10MHz でのインピーダンスが 180Ω 以上
  • 100MHz でのインピーダンスが 600Ω 以上

PCB レイアウトは PLL の性能に重要です。ノイズの少ないグランドと電力をアナログ信号のように扱うことが重要です。したがって、VDD_PLLM と VDD_PLLD は、DLPC3436 コントローラから両方のコンデンサまでのシングル トレースであり、直列フェライトを経由して電源に到達する必要があります。電源パターンとグランド パターンはできるだけ短くし、互いに平行にし、できるだけ互いに近づけて配置します。

GUID-A9B11272-EAA4-4D61-A974-0D35C72E5927-low.gif図 2-2 PLL フィルタのレイアウト