JAJU870B November 2020 – April 2024 BQ25798
TPS25750D は、USB-C PD 電力をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および Power Delivery (PD) コントローラであり、堅牢な保護機能と、完全に管理された内部電力パスを備えています。このデバイスには 2 つの I2C ポートが搭載されており、そのうちの 1 つはマスタ ポートであり、バッテリ充電器に接続して、充電モード、充電電流、OTG モードなどに設定するための適切な構成を通信します。マスタ ポートをヘッダ J7 と組み合わせて使用し、BQ25798 との通信を実施できます。2 番目の I2C ポートまたはスレーブ ポートは、TPS25750 の直接プログラミング、ホスト マイコン (MCU) 経由で BQ25798 のプログラミング、またはその両方のプログラミングに使用できます。J3 で利用できます。