JAJU870B November 2020 – April 2024 BQ25798
TIDA-050047 は、大電力と大電流に対応可能なスイッチング バッテリ充電器と一緒に USB Type-C PD システムを実装する方法の例を示します。このデザインは、電動工具、パワー バンク、その他さまざまなパーソナル エレクトロニクス システムで使用できます。このデザインは、バッテリ充電機能や、システムへの電力供給機能、USB Type-C コネクタ経由で接続先デバイスに電力を供給するための OTG モードへの切り替え機能など、さまざまな機能を支援できます。