JAJU870B November 2020 – April 2024 BQ25798
統合型 USB Type-C PD と充電のリファレンス デザインは、66W のシンクと最大 45W の電力供給に対応できるバッテリ充電システムを備えた USB Type-C と PD のコントローラ システムです。このリファレンス デザインは、USB Type-C 通信と Power Delivery ネゴシエーションに加えて、USB Type-C ポート経由で 2S~4S バッテリの充電をサポートできます。
このボードは、外部 FET を必要とせず、最大 18.8V または 5A の充電に対応しています。さらに、USB-PD コントローラがバッテリ充電器 IC との I2C 通信を処理して適切な機能を構成するため、外部マイクロプロセッサも不要です。いくつかの例として、充電電圧と充電電流の設定、OTG モード用の構成を挙げることができます。