JAJU870B November 2020 – April 2024 BQ25798
この設計で使用する USB Type-C コンセントの回路図を、図 2-8 に示します。このコンセントから、通信 (CC1 および CC2) ピンと VBUS ピンが TPS25750D PD コントローラに適切にマップされます。さらに、保護機能を強化するために、22V の高精度サージ保護クランプである TVS2200 ダイオードも USB Type-C ポートの設計に追加されました。