JAJU870B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS25750D PD コントローラ
      2. 2.4.2 BQ25798 バッテリ充電器
      3. 2.4.3 TPS54531 降圧コンバータ
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® コンセント
      6. 2.4.6 プログラミングの対応部品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
    2. 3.2 アプリケーション カスタマイズ ツール
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

テスト設定

構成をプログラムした後で TIDA-050047 リファレンス デザインをテストするには、電源を投入する前にいくつかの接続を行う必要があります。

まず、TIDA-050047 に電源を投入する必要があります。ソーシングのため TPS25750D と BQ25798 に電源を投入するのに必要な電力を供給するために、双方向電源を J2 の BATT ソケットに接続できます。JP1~JP3 のセル構成ジャンパ設定に応じて、電圧に応じて電源電圧および目的の電流制限まで設定できます。テストには 1A で十分です。JP4 ジャンパも、デフォルトのサーミスタ設定用に装着する必要があります。

接続が適切に行われたら、電源を投入できます。BATT の電源が、BQ25798、および必要な 5V および 3.3V 降圧コンバータ、TPS25750D へ接続する LDO の電源を投入します。PD コントローラの電源が投入されると、コントローラは、アプリケーション カスタマイズ ツールで選択したオプションに基づいて動作するように、フラッシュ IC にプログラムされたプロジェクト構成をロードします。

これで、ネゴシエーションに従って、TIDA-050047 を USB Type-C ケーブルを経由してポート パートナーにつなぎ、ソース パワーまたはシンク パワーへの接続を行う準備が整いました。

デッド バッテリ モードなどのシンクのみのアプリケーションをテストする場合も、同じ接続を行うことができます。ただし、この場合 BATT ピンに電力を供給する必要はありません。代わりに、バッテリの充電をシミュレートするために電力をシンクします。したがって、適切なジャンパを設定した後、USB Type-C ケーブルを、ソース機能を提供するポート パートナーに接続すると、TPS25750D は VBUS を使用して電源を投入し、フラッシュから適切な構成をロードして、BQ25798 をバッテリの充電用にプログラムします。