JAJU870B November 2020 – April 2024 BQ25798
BQ25798 は、1~4 セル リチウムイオン バッテリおよびリチウムポリマ バッテリ用の高集積スイッチ モード昇降圧充電器です。4 つのスイッチング MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、入力および充電電流センシング回路、バッテリ FET (QBAT)、昇降圧コンバータのすべてのループ補償が統合されています。このバッテリ充電器は PD コントローラから I2C コマンドを受信し、目的のアプリケーションに適したレジスタを設定します。充電器をシステムやバッテリに接続するためのソケットがあります。