パラレル LDO リファレンス・デザインは、13.5A を供給できる複数のバラスト抵抗を採用した並列構成で、TPS7A57 低ノイズ、低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) を提示します。高速負荷過渡テストを容易に実施できるように、高性能の負荷過渡回路を搭載しています。低誘導性電流ループはボードに内蔵されており、ユーザーが入力および出力電流を測定できるように支援します。
TIDA-050061 | デザイン・フォルダ |
LMG1020 | プロダクト・フォルダ |
TPS7A57 | プロダクト・フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください。 |