このリファレンス・デザインでは、最大 ±200kRPM/s のレートでモーターの加速と減速をサポートする、コンパクトなシステムの設計を示します。この加減速レートは、多くの呼吸器アプリケーションにとって重要な要件です。この設計は、TMS320F28027F など多数のオフボード C2000 コントローラをサポートしており、低コストのセンサレス FOC (フィールド・オリエンテッド制御) を実現できます。加えて、この設計は広い入力電圧範囲 (6~28V) もサポートしており、レギュレートされたライン電源とバッテリ電源の両方に対応できます。この設計では、空気ブロワやバルブを駆動するため、DRV8323R スマート・ゲート・ドライバと DRV8847 モーター・ドライバをそれぞれ使用しています。
TIDA-010072 | デザイン・フォルダ |
DRV8323R、DRV8847 | プロダクト・フォルダ |
LM5122、LMR33630 | プロダクト・フォルダ |
MSP430FR2155、TMP1075 | プロダクト・フォルダ |
TPS62840、TPS7A02 | プロダクト・フォルダ |