JAJU877C December   2013  – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1特長
    1. 1.1 キットの内容
    2. 1.2 注文情報
    3. 1.3 資料
    4. 1.4 bq40z50 および bq296000 回路モジュールの性能仕様の概要
  4. 2bp40z50EVM クイック・スタート・ガイド
    1. 2.1 EVM のセットアップと評価に必要な項目
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 EVM の接続
    4. 2.4 ファームウェアの更新
  5. 3バッテリ管理スタジオ
    1. 3.1 Registers ウィンドウ
    2. 3.2 プログラム可能な bq40z50 オプションの設定
    3. 3.3 Calibration ウィンドウ
      1. 3.3.1 電圧キャリブレーション
      2. 3.3.2 温度キャリブレーション
      3. 3.3.3 電流キャリブレーション
    4. 3.4 Chemistry ウィンドウ
    5. 3.5 Firmware ウィンドウ
      1. 3.5.1 フラッシュ・メモリのプログラミング
      2. 3.5.2 フラッシュ・メモリのエクスポート
    6. 3.6 Advanced Comm SMB ウィンドウ
  6. 4bq40z50EVM 回路モジュールの回路図
    1. 4.1 プリチャージ
    2. 4.2 LED 制御
    3. 4.3 緊急シャットダウン
    4. 4.4 ヒューズ・ブロー回路のテスト
    5. 4.5 PTC サーミスタ
  7. 5回路モジュールの物理レイアウト
    1. 5.1 基板レイアウト
    2. 5.2 回路図
  8. 6部品表 (BOM)
  9. 7テキサス・インスツルメンツの関連資料
  10. 8改訂履歴

電圧キャリブレーション

  • セル 1 から 1N までの電圧を測定し、この値を Applied Cell 1 Voltage フィールドに入力して、Calibrate Voltage ボックスを選択します。
  • BAT+ から BAT- への電圧を測定し、この値を Applied Battery Voltage フィールドに入力して、Calibrate Battery Voltage ボックスを選択します。
  • PACK+ から PACK- への電圧を測定し、この値を Applied Pack Voltage フィールドに入力して、Calibrate Pack Voltage ボックスを選択します。電圧が存在しない場合は、Register ウィンドウの Manufacturer Access register に 0x0022 コマンドを入力して、充電および放電 FET をオンにします。
  • 電圧測定システムを較正するには、Calibrate Gas Gauge ボタンを押します。
  • 電圧キャリブレーションが完了したら、Calibrate Voltage ボックスの選択を解除します。