JAJU877C December   2013  – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1特長
    1. 1.1 キットの内容
    2. 1.2 注文情報
    3. 1.3 資料
    4. 1.4 bq40z50 および bq296000 回路モジュールの性能仕様の概要
  4. 2bp40z50EVM クイック・スタート・ガイド
    1. 2.1 EVM のセットアップと評価に必要な項目
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 EVM の接続
    4. 2.4 ファームウェアの更新
  5. 3バッテリ管理スタジオ
    1. 3.1 Registers ウィンドウ
    2. 3.2 プログラム可能な bq40z50 オプションの設定
    3. 3.3 Calibration ウィンドウ
      1. 3.3.1 電圧キャリブレーション
      2. 3.3.2 温度キャリブレーション
      3. 3.3.3 電流キャリブレーション
    4. 3.4 Chemistry ウィンドウ
    5. 3.5 Firmware ウィンドウ
      1. 3.5.1 フラッシュ・メモリのプログラミング
      2. 3.5.2 フラッシュ・メモリのエクスポート
    6. 3.6 Advanced Comm SMB ウィンドウ
  6. 4bq40z50EVM 回路モジュールの回路図
    1. 4.1 プリチャージ
    2. 4.2 LED 制御
    3. 4.3 緊急シャットダウン
    4. 4.4 ヒューズ・ブロー回路のテスト
    5. 4.5 PTC サーミスタ
  7. 5回路モジュールの物理レイアウト
    1. 5.1 基板レイアウト
    2. 5.2 回路図
  8. 6部品表 (BOM)
  9. 7テキサス・インスツルメンツの関連資料
  10. 8改訂履歴

部品表 (BOM)

リファレンス・デザイン説明サイズ部品番号メーカー
16C1-6、C8-12、C14-180.1µFコンデンサ、セラミック・チップ、50V、X7R、20%0603C0603C104M5RACTUKemet
1C70.47µFコンデンサ、セラミック、0.47µF、10V、X5R、10%0603C0603C474K8PACTUKemet
1C132.2µFコンデンサ、セラミック、25V、X7R、20%0805C2012X7R1E225M085ABTDK
0C19-21DNPコンデンサ、セラミック、50V、X7R、20%0603C0603C104M5RACTUKemet
1D1BAT54HT1Gダイオード、ショットキー、200mA、30VSOD323BAT54HT1GOn Semi
3D2-4MM3Z5V6Cダイオード、ツェナー、5.6V、200mWSOD323MM3Z5V6CFairchild
5D5-9SML-X23GCLED 2x3mm 565nm GRN WTR CLR SMD1206SML-X23GCLumex
0F1DNPヒューズ、Slo-Blo セラミック、xxA、yyyVSFDxxxSFDxxxxSony
1R1300抵抗、チップ、1W、5%2512CRCW2512300RJNEGVishay-Dale
3R2-3、R510M抵抗、チップ、1/10W、5%0603CRCW060310M0JNEAVishay-Dale
3R4、R12、R3210K抵抗、チップ、1/10W、5%0603CRCW060310K0JNEAVishay-Dale
1R651K抵抗、チップ、1/16W、5%0603CRCW060351K0JNEAVishay-Dale
5R7-8、R10、R16-175.1K抵抗、チップ、1/10W、5%0603CRCW06035K10JNEAVishay-Dale
10R9、R11、R20-23、R25、R27、R30-31100抵抗、チップ、1/10W、5%0603CRCW0603100RJNEAHPVishay-Dale
5R13-15、R18、R291K抵抗、チップ、1/10W、5%0603CRCW06031K00JNEAVishay-Dale
1R190.001 50ppm抵抗、チップ、1W、±1%1206CSR1206-0R001F1Riedon
3R24、R26、R28200抵抗、チップ、1/16W、5%0603CRCW0603200RJNEAVishay-Dale
1R335.1抵抗、5.1、0.063W、5%、04020402CRCW04025R10JNEDVishay-Dale
2J1、J4ED555/2DS端子台、2 ピン、6A、3.5mm0.27 x 0.25 inchED555/2DSOST
1J222-05-3041ヘッダ、摩擦ロック・アセンブリ、4 ピン直角、0.400 x 0.500 inch22-05-3041Molex
2J3、J5ED555/3DS端子台、3 ピン、6A、3.5mm0.41 x 0.25 inchED555/3DSOST
0J6ヘッダ、TH、100mil 間隔、2x1、インシュレータの 230 mil 上0.100 inch x 2PEC02SAANSullins
1LBL1サーマル・トランスファ・プリンタブル・ラベル、1.250 W x 0.250 H inch - ロールあたり 10,000PCB ラベル 1.250 W x 0.250 H inchTHT-13-457-10Brady
1RT110Kサーミスタ、NTC、5Ω、1A1206CRCW120610K0JNEAVishay
4RT2-510Kサーミスタ、NTC、3A0.095 x 0.150 inch103AT-2Semitec
3S1、S2、S3EVQ-PLHA15スイッチ、プッシュ・ボタン、瞬時、1P1T、50mA、12V0.200 x 0.200 inchEVQ-PLHA15Panasonic
1TP35001テスト・ポイント、黒、スルーホール・カラー・キー入力0.100 x 0.100 inch5001Keystone
1Q1FDN358PMOSFET、P チャネル、-30V、-1.5A、125mΩSOT23FDN358PFairchild
2Q2-3Si7114DN-T1-E3MOSFET N チャネル 30V、11.7A、7.5mΩPWRPAK 1212Si7114DN-T1-E3Vishay
1Q42N7002K-T1-E3MOSFET、N チャネル、60V、300mA、2ΩSOT232N7002K-T1-E3Vishay
1Q5Si1414DH-T1-GE3MOSFET、N チャネル、30V、4A、46mΩSC-70Si1414DH-T1-GE3Vishay
1U1BQ40Z50RSMR (T) -R1IC 2~4 シリーズ・リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャQFNBQ40Z50RSMR (T) -R1TI
1U2IC、2 シリーズ、3 シリーズ、4 シリーズ・セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護、安定化出力電源付き、DSG0008ADSG0008ABQ296103DSGTTI
1W1ケーブル・アセンブリ、4 ピン該当なしCBL002TI
1IPCBプリント基板4.25 x 1.25 inchPWR561Any