JAJU877C December   2013  – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1特長
    1. 1.1 キットの内容
    2. 1.2 注文情報
    3. 1.3 資料
    4. 1.4 bq40z50 および bq296000 回路モジュールの性能仕様の概要
  4. 2bp40z50EVM クイック・スタート・ガイド
    1. 2.1 EVM のセットアップと評価に必要な項目
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 EVM の接続
    4. 2.4 ファームウェアの更新
  5. 3バッテリ管理スタジオ
    1. 3.1 Registers ウィンドウ
    2. 3.2 プログラム可能な bq40z50 オプションの設定
    3. 3.3 Calibration ウィンドウ
      1. 3.3.1 電圧キャリブレーション
      2. 3.3.2 温度キャリブレーション
      3. 3.3.3 電流キャリブレーション
    4. 3.4 Chemistry ウィンドウ
    5. 3.5 Firmware ウィンドウ
      1. 3.5.1 フラッシュ・メモリのプログラミング
      2. 3.5.2 フラッシュ・メモリのエクスポート
    6. 3.6 Advanced Comm SMB ウィンドウ
  6. 4bq40z50EVM 回路モジュールの回路図
    1. 4.1 プリチャージ
    2. 4.2 LED 制御
    3. 4.3 緊急シャットダウン
    4. 4.4 ヒューズ・ブロー回路のテスト
    5. 4.5 PTC サーミスタ
  7. 5回路モジュールの物理レイアウト
    1. 5.1 基板レイアウト
    2. 5.2 回路図
  8. 6部品表 (BOM)
  9. 7テキサス・インスツルメンツの関連資料
  10. 8改訂履歴

EVM の接続

このセクションでは、EVM のハードウェア接続について説明します。図 2-1 を参照してください。

GUID-212FA5CD-404A-4450-B868-A064B0C22B61-low.gif図 2-1 bq40z50 回路モジュールをセルおよびシステム負荷またはチャージャに接続します
  • セルへの直接接続:1N (BAT–)、1P、2P、3P、4P (BAT+)

    J1 および J5 端子台にセルを接続します。特定のセル接続シーケンスは必須ではありませんが、スタック内の最小セル (セル 1) から始めて、セル 2~4 を順に接続することをお勧めします。U1 および U2 デバイス は、他のセル接続シーケンスによって損傷しないようにする必要がありますが、bq296000 がヒューズを溶断する可能性があります。セル 1 からセルを取り付けると、このリスクを回避できます。未使用の電圧センス入力の両端を短絡する必要があります。図 2-2 を参照してください。

    GUID-2A7E3F95-9594-4E03-BC9E-2039EB9342E1-low.gif図 2-2 セルの接続構成

    バッテリ・セルの代わりに、抵抗セル・シミュレータを使用することもできます。J1 または J5 コネクタの各接点間に抵抗を接続します。たとえば、1N から 1P、1P から 2P などの範囲で、目的のセル数に達するまで接続します。電源はセル・シミュレータに電力を供給できます。電源を目的のセル電圧×セル数に設定し、グランド・ワイヤを 1N に、正のワイヤを 4P に接続します。たとえば、3.6V のセル電圧を持つ 3S 構成では、電源を 3×3.6 = 10.8V に設定します。

  • シリアル通信ポート (SMBC、SMBD)

    通信インターフェイス・アダプタ・ケーブルを J2 と EV2300 の SMB ポートに接続します。

  • PACK+ と PACK- の間にシステム負荷とチャージャが接続されています

    負荷または電源を J3 または J4 端子台に接続します。正の負荷または電源の配線は、PACK+ というラベルの付いた最初の 2 つの端子台のうち、少なくとも 1 つに接続する必要があります。負荷または電源のグランド・ワイヤは、PACK- というラベルの付いた最後の端子台に接続する必要があります。

  • システム存在ピン (SYS PRES)

    充電または放電テストを開始するには、J3 端子台の SYS PRES を PACK– に接続します。パック構成 A レジスタで、取り外し不可 (NR) ビットが 1 に設定されている場合は、SYS PRES をオープンのままにできます。スリープ・モードをテストするには、SYS PRES ピンを切断します。

  • シャットダウン (WAKE) からデバイスをウェークアップ

    Wake プッシュボタン・スイッチを押して、BAT+ を PACK+ に一時的に接続します。これにより、bq40z50 の PACK ピンに電圧が印加され、レギュレータが起動して初期化シーケンスが開始されます。

  • パラメータ設定

    デフォルトのデータ・フラッシュ設定では、デバイスを 3 シリーズのリチウムイオン・セル用に構成します。ユーザーは、| データ・フラッシュ | 設定 | DA 構成レジスタを変更して、物理的なパック構成に一致するように直列セルの数を設定する必要があります。これにより、セットアップの基本機能が提供されます。測定計をパックに微調整するには、他のデータ・フラッシュ・パラメータも更新する必要があります。パラメータの設定については、bq40z50 TRM を参照してください。