JAJU877C December   2013  – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1特長
    1. 1.1 キットの内容
    2. 1.2 注文情報
    3. 1.3 資料
    4. 1.4 bq40z50 および bq296000 回路モジュールの性能仕様の概要
  4. 2bp40z50EVM クイック・スタート・ガイド
    1. 2.1 EVM のセットアップと評価に必要な項目
    2. 2.2 ソフトウェアのインストール
    3. 2.3 EVM の接続
    4. 2.4 ファームウェアの更新
  5. 3バッテリ管理スタジオ
    1. 3.1 Registers ウィンドウ
    2. 3.2 プログラム可能な bq40z50 オプションの設定
    3. 3.3 Calibration ウィンドウ
      1. 3.3.1 電圧キャリブレーション
      2. 3.3.2 温度キャリブレーション
      3. 3.3.3 電流キャリブレーション
    4. 3.4 Chemistry ウィンドウ
    5. 3.5 Firmware ウィンドウ
      1. 3.5.1 フラッシュ・メモリのプログラミング
      2. 3.5.2 フラッシュ・メモリのエクスポート
    6. 3.6 Advanced Comm SMB ウィンドウ
  6. 4bq40z50EVM 回路モジュールの回路図
    1. 4.1 プリチャージ
    2. 4.2 LED 制御
    3. 4.3 緊急シャットダウン
    4. 4.4 ヒューズ・ブロー回路のテスト
    5. 4.5 PTC サーミスタ
  7. 5回路モジュールの物理レイアウト
    1. 5.1 基板レイアウト
    2. 5.2 回路図
  8. 6部品表 (BOM)
  9. 7テキサス・インスツルメンツの関連資料
  10. 8改訂履歴

ソフトウェアのインストール

最新のソフトウェア・バージョンは、www.ti.com の bq40z50 ツール・フォルダで取得できます。bq40z50 Battery Management Studio ソフトウェアをインストールするには、次の手順に従います。

  1. www.ti.com の bq40z50EVM 製品フォルダにある Development Tools セクションから、Battery Management Studio セットアップ・プログラムをダウンロードして実行します。Battery Management Studio のツールの使用方法の詳細については、Topic Link Label3 を参照してください。
  2. 通信インターフェイス・アダプタをまだインストールしていない場合は、Battery Management Studio のインストール後に、TI USB ドライバ・インストーラがポップアップ表示されます。承諾メッセージについては「Yes」をクリックし、指示に従ってください。EV2300 には 2 つのドライバが関連付けられており、EV2400 には追加のファイルが必要になる場合があります。手順に従って両方をインストールします。コンピュータの再起動を求められた場合でも、コンピュータを再起動しないでください。
  3. USB ケーブルを使用して、通信インターフェイス・アダプタを USB ポートに接続します。Windows システムでは、新しいハードウェアが見つかったことを示すメッセージが表示される場合があります。「Can Windows connect to Windows Update to search for software?」と尋ねられたら、「No, not this time」を選択し、「Next」をクリックします。次のダイアログ・ウィンドウに「This wizard helps you install software for: TI USB Firmware Updater」と表示されます。「Install the software automatically (Recommended)」を選択し、「Next」をクリックします。次は、Confirm File Replace ウィンドウです。続行するには、「No」をクリックします。この画面が表示されない場合は、次のステップに進みます。インストールが完了したことを Windows が示した後、同様のダイアログ・ウィンドウが表示され、2 番目のドライバがインストールされます。最初のインストール設定と同じインストール設定に進みます。2 番目のドライバは TI USB bq80xx ドライバです。