JAJU877C
December 2013 – November 2022
BQ40Z50
,
BQ40Z50-R2
概要
商標
1
特長
1.1
キットの内容
1.2
注文情報
1.3
資料
1.4
bq40z50 および bq296000 回路モジュールの性能仕様の概要
2
bp40z50EVM クイック・スタート・ガイド
2.1
EVM のセットアップと評価に必要な項目
2.2
ソフトウェアのインストール
2.3
EVM の接続
2.4
ファームウェアの更新
3
バッテリ管理スタジオ
3.1
Registers ウィンドウ
3.2
プログラム可能な bq40z50 オプションの設定
3.3
Calibration ウィンドウ
3.3.1
電圧キャリブレーション
3.3.2
温度キャリブレーション
3.3.3
電流キャリブレーション
3.4
Chemistry ウィンドウ
3.5
Firmware ウィンドウ
3.5.1
フラッシュ・メモリのプログラミング
3.5.2
フラッシュ・メモリのエクスポート
3.6
Advanced Comm SMB ウィンドウ
4
bq40z50EVM 回路モジュールの回路図
4.1
プリチャージ
4.2
LED 制御
4.3
緊急シャットダウン
4.4
ヒューズ・ブロー回路のテスト
4.5
PTC サーミスタ
5
回路モジュールの物理レイアウト
5.1
基板レイアウト
5.2
回路図
6
部品表 (BOM)
7
テキサス・インスツルメンツの関連資料
8
改訂履歴
2.1
EVM のセットアップと評価に必要な項目
bq40z50 または
bq296000
回路モジュール
EV2300 または EV2400 通信インターフェイス・アダプタ
EVM から EV2300 または EV2400 通信インターフェイス・アダプタへの接続用ケーブル
通信インターフェイス・アダプタをコンピュータに接続するための USB ケーブル
Windows XP またはそれ以降の OS を使用するコンピュータのセットアップ
インターネットにアクセスして、Battery Management Studio ソフトウェア・セットアップ・プログラムをダウンロードします
セル・シミュレータを構成するための 1~4 個のバッテリ・セルまたは 1kΩ の抵抗
16.8V および 2A を供給できる DC 電源 (定電流および定電圧能力が望ましい)