JAJU877C December 2013 – November 2022 BQ40Z50 , BQ40Z50-R2
PTC インターフェイスは、特定の PTC サーミスタとの組み合わせで動作するように設計されています。サーミスタは、通常の動作温度範囲全体にわたって抵抗の代表値は 10kΩ である必要があり、抵抗値は PTC トリップ温度で 1.2MΩ を上回る必要があります。このデバイスでは、Murata PRF18BA103QB1RB サーミスタが動作します。
この EVM は、PTC フットプリントに 10kΩ の抵抗を取り付けています。
PTC 機能は、PTC と PTCEN を VSS に接続することで無効にできます。