JAJU880A December 2022 – December 2024
表 3-2 に、テストに使用した機器の概要を示します。
装置 | モデルまたは説明 |
---|---|
オシロスコープ | Tektronix DPO 2024B |
DC 電源 | Chroma 62050P-100-100 |
電子負荷 | Chroma 63106 |
マルチメータ | Agilent 34401A |
DC 電源 | GW INSTEK GPS-3303C |
通信アダプタ | テキサス・インスツルメンツ EV2300 または EV2400 |
MSPM0 プログラマ |
XDS110 |
ESD シミュレータ | NoiseKen ESS-S3011 |
ボードを初めてデバッグする際は、Battery Management Studio (bqStudio) ソフトウェアの使用を推奨します。