JAJU880 December 2022
このリファレンス・デザインは、スタック構成の BQ769x2 バッテリ・モニタ・ファミリを使用したハイサイド N チャネル MOSFET 制御 (最大 32s) バッテリ・パックです。各セルの電圧、パック電流、セルおよび MOSFET 温度を監視し、バッテリ・パックを保護して安全な使用を確保します。ハイサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャと最適化された駆動回路により、スイッチを簡単に制御できます。このリファレンス・デザインでは、スタンバイおよびシップ・モード消費電流の低減を達成しており、2 つのグループの間の電流の差を最適化しています。このリファレンス・デザインは、セル数の多い高電圧バッテリ・パック・アプリケーションに適しています。