JAJU880A December   2022  – December 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 異なる使用事例におけるデザイン構成
      2. 2.2.2 補助電源方式
      3. 2.2.3 ハイサイド N チャネル MOSFET
      4. 2.2.4 スタックされた AFE の通信
      5. 2.2.5 サーミスタ マルチプレクサ
      6. 2.2.6 CAN スタッキング
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  BQ76972
      2. 2.3.2  MSPM0G3519
      3. 2.3.3  UCC334xx
      4. 2.3.4  LM5168
      5. 2.3.5  ISO1640
      6. 2.3.6  ISO1042
      7. 2.3.7  ISO1410
      8. 2.3.8  TPS7A24
      9. 2.3.9  TMP61
      10. 2.3.10 TPD2E007
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 MSPM0 ソフトウェアの概要
        1. 3.2.1.1 ボード テストに必要なソフトウェアのダウンロードとインストール
        2. 3.2.1.2 プロジェクトを CCS にインポート
        3. 3.2.1.3 プロジェクトのコンパイル
        4. 3.2.1.4 画像のダウンロードと実行
      2. 3.2.2 ソフトウェア関数リスト
        1. 3.2.2.1 Driverlib 関数リスト
          1.        CAN_ID_Init_on_Startup
          2.        CAN_Write
          3.        CANprocessCANRxMsg
          4.        I2C_WriteReg
          5.        I2C_ReadReg
          6.        RS485_Send
          7.        RS485_Receive
        2. 3.2.2.2 アプリケーション関数リスト
          1.        Temp_Mux_Polling
          2.        BatteryDataUpdate_32s
          3.        BQ769x2_OTP_Programming
          4.        Check_Signal_Pattern
          5.        BMU_FET_Test
      3. 3.2.3 ソフトウェア ワークフロー
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 セル電圧の精度
      2. 3.4.2 パック電流精度
      3. 3.4.3 補助電源とシステム消費電流
      4. 3.4.4 保護
      5. 3.4.5 動作モードの遷移
      6. 3.4.6 サーミスタ マルチプレクサ
      7. 3.4.7 ESD 性能
      8. 3.4.8 サージ耐性
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

ISO1042

ISO1042 デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁 CAN (コントローラ エリア ネットワーク) トランシーバです。±70VDC バス フォルト保護を搭載し、±30V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応しており、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアを採用しており、1060VRMS の動作電圧を実現しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、放射への適合が可能になりました。絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧に対して保護するとともに、バスからのノイズ電流がローカル グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042 デバイスには基本絶縁型と強化絶縁型があります。