JAJU882A December 2022 – January 2023
このリファレンス・デザインでは、ハイブリッド電気自動車 (HEV) と電気自動車 (EV) 向けに大規模な DC リンク・コンデンサを事前充電する革新的な回路トポロジを紹介します。このリファレンス・デザインは、マイクロコントローラを必要とせず、5V 電源で動作できるシステムを採用しています。このリファレンス・デザインは、TPSI3052-Q1 を使用して、5kVRMS の強化絶縁定格を実現しています。TPSI3052-Q1 デバイスは、絶縁を実現すると同時に信号と電力を 2 次側に伝送するラミネート・トランスを内蔵しています。その結果、個別の絶縁型バイアス電源が不要になります。加えて、TPSI3052-Q1 デバイスは、回路監視用に高電圧 (HV) 側にある外部回路に電力を供給できます。このリファレンス・デザインは、最大 800V のシステムをサポートでき、最大 4AAVG の充電電流で最大 2mF の負荷容量を充電できます。