メニュー・バーには、図 7-7に示すように 6 つのコントロールがあります。
- [Save] ボタンを使用すると、現在のパターン設計をファイルに保存できます。
- [Load] ボタンを使用すると、保存した設計をデザイン・パネルにロードできます。また、このコントロールでは、ビットマップのリストを含むテキスト・ファイルから、好きな順序で画像をロードすることもできます。
- [Add] ボタンを使用すると、1 つまたは複数のパターンをデザイン・パネルにロードできます。
- [Zoom] バーを使用すると、デザイン・パネルのパターンを拡大 / 縮小できます。
- [Delete] ボタンをクリックすると、選択したパターン (1 つまたは複数のパターン) がデザイン・パネルから削除されます。
- [Select] ボタンをクリックすると、デザイン・パネルにあるすべてのパターンが選択されます。