JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
スイッチおよびコネクタと、それぞれの場所を、図 5-3 に示します。注:モジュールには、電源 (およびケーブル)、USB ケーブル、ディスプレイ・ケーブルは付属していません。
コネクタのリファレンス | EVM の機能 | 説明または用途 |
---|---|---|
SW1 | ハードウェアのリセット・スイッチ | このボタンを押すと、DLPC900 コントローラがリセットされます。離すと、コントローラはリセットから起動します。 |
J1 | HDMI 入力 | HDMI ビデオ入力 (1 次側)。 |
J2 | DisplayPort 入力 | DisplayPort ビデオ入力 (2 次側)。 |
J3 | EDID ジャンパ (HDMI) | ジャンパを取り付けると、HDMI インターフェイス用の EDID PROM を更新できます。 |
J4 | EDID ジャンパ (DisplayPort) | ジャンパを取り付けると、DisplayPort インターフェイス用の EDID PROM を更新できます。 |
J5 | OCLKA 出力 | ユーザーが構成可能な DLPC900 出力クロックで、ユーザーのオンボード・ロジックの追加に使用します。ピン 1 = OCLKA、ピン 2 = GND |
J6 | DLPC900 デバッグ UART | 端末にデバッグ・メッセージを送るための DLPC900 UART インターフェイス
|
J7 | ホスト USB インターフェイス | DLPC900 とのホスト通信用の DLPC900 USB インターフェイス |
J8 | ARM RVI ICE デバッガ | テキサス・インスツルメンツでのみ使用:DLPC900 ARM ソフトウェア・コードのデバッグに使用、ARM RVI ICE デバッガが必要です。 |
J9 | DLPC900 リセット・ジャンパ | ジャンパを取り付けると、コントローラが RESET 状態に保持されます。 |
J10 | JTAG バウンダリ・スキャン | フラッシュ・メモリが空白または破損したとき、フラッシュ・メモリにブート・イメージをプログラムするために使用します。 |
J11 | BOOTHold ジャンパ | ジャンパを取り付けると、電源が投入されたとき、コントローラは強制的にブート・モードのままになります。 |
J12 | GPIO 入出力 | ユーザーが構成可能な汎用入出力で、お客様が使用できます。 |
J13 | ホスト I2C ポート 0 | DLPC900 との通信に使用され、ホスト専用の I2C インターフェイス・ポート。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND] |
J14 | ホスト I2C ポート 1 | I2C 経由で EDID UART をプログラムするための I2C インターフェイス・ポート [ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND] |
J15 | ホスト I2C ポート 2 | I2C インターフェイスのポート 2。テキサス・インスツルメンツの社内使用。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND] |
注: いくつかの基板ロットでは、シルク・スクリーンのジャンパ・ラベル J14 と J15 が入れ替えられています。I2C_1 と I2C_2 のラベルは、すべての基板で正しく印字されています。ジャンパの正しいラベルは、I2C_1 が J14、I2C_2 が J15 です。 | ||
J16 | DMD フレックス・コネクタ (DLPC900) | DMD 基板および DMD とのデータ・インターフェイス用のフレックス・ケーブル接続。 |
J17 | +12VDC 電源入力 | EVM の電源入力。[ピン 1 = +12VDC、ピン 2、3 = GND] セクション 9.1 を参照してください。 |
J18 | +12VDC 電源入力 (代替) | EVM の代替電源入力。[ピン 1、2、3 = GND、ピン 4、5、6 = +12VDC] セクション 9.1 を参照してください。 |
J19 | トリガ入力 1 の電圧レベル・セレクタ。 | トリガ入力 1 の信号の電圧レベルを設定します。
|
J20 | 外部入力トリガ・コネクタ | 入力 1 と入力 2 をトリガし、外部入力信号 (カメラやプロセッサなどから) を使用して DLPC900 をトリガします。セクション 8.1 を参照してください。 |
J21 | トリガ入力 2 の電圧レベル・セレクタ。 | トリガ入力 2 の信号の電圧レベルを設定します。
|
J22 | トリガ出力 1 の電圧レベル・セレクタ | トリガ出力 1 の信号の電圧レベルを設定します。
|
J23 | LED 照明のイネーブルと PWM 駆動信号 |
|
J24 | トリガ出力コネクタ | 外部デバイスをトリガするための、トリガ出力 1 および 2。セクション 8.2 を参照してください。 |
J25 | トリガ出力 2 の電圧レベル・セレクタ | トリガ出力 2 の信号の電圧レベルを設定します。
|
J26 | 外部パラレル・ビデオ・コネクタ | 外部のパラレル・ビデオ・ソースへの直接接続に使用されます。 |
D5 | DLPC900 の赤色フォルト・ステータス LED | 点灯しているとき、DLPC900 コントローラでフォルトが発生したことを示します。 |
D6 | DLPC900 の緑色ハートビート LED | 点滅しているとき、DLPC900 コントローラが動作していることを示します。 注: DMD が存在しなくても、ハートビートは動作します。 |
D8 | 12V 電源 LED | 点灯しているとき、外部 12V 電源がオンであることを示します。 |
D9 | PWRGOOD LED | 点灯しているとき、電源が予測される制限範囲内であることを示します。 |