JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の UART 出力コネクタ J6 を、表 8-3 に示します。このコネクタは、端末にデバッグ・メッセージを出力する目的でのみ使用されます。TX OUT は 3.3V LVTTL レベルで、LVTTL レベルの信号を RS232 に変換するために外部トランシーバが必要です。このコネクタは 6 ピン・ヘッダです。
概要 | ピン | 電源電圧範囲 |
---|---|---|
グランド | 1 | 0V |
RX | 2 | 3.3V |
TX | 3 | 3.3V |