EDID は、2 つの方法でプログラムできます。
HDMI で EDID をプログラムするには:
- EVM から電源を取り外し、EVM の J3 にジャンパを取り付け、J4 のジャンパを取り外して、HDMI EDID をイネーブルします。
- HDMI ケーブルを EVM に接続します。ケーブルのもう一方の端を PC またはビデオ・ジェネレータに接続し、EVM に電力を供給します。
- GUI を実行し、GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
- [Load Batch File] ボタンをクリックし、適切な HDMI_EDID.txt ファイルを参照します。
- [Execute All] ボタンをクリックします。
- EVM から電源を取り外し、J3 からジャンパを取り外します。
DisplayPort で EDID をプログラムするには:
- EVM から電源を取り外し、EVM の J4 にジャンパを取り付け、J3 のジャンパを取り外して、DisplayPort EDID をイネーブルします。
- HDMI と DisplayPort のケーブルを EVM から取り外し、EVM に電力を供給します。
- GUI を実行し、GUI の上端にある [Batch Files] ボタンをクリックします。
- [Load Batch File] ボタンをクリックし、適切な DP_EDID.txt ファイルを参照します。
- [Execute All] ボタンをクリックします。
- EVM から電源を取り外し、J4 からジャンパを取り外します。