JAJU883C december 2020 – may 2023 DLPC900
DLP® LightCrafter™ シングル DLPC900 評価基板 (EVM) は、シングル DLPC900 コントローラを使用する DMD をサポートし、シングル DLPC900 コントローラ・アーキテクチャを使用するユーザーの開発サイクルを短縮するためのリファレンス・デザインが用意されています。このプラットフォームは、インテリジェントなパターン管理と高解像度ディスプレイを必要とするアプリケーションを対象としています。