JAJU883D December   2020  – July 2024 DLPC900

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   はじめにお読みください
  4. このガイドについて
  5. テキサス・インスツルメンツの関連資料
  6. サポートが必要な場合
  7. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要
    1. 4.1 ようこそ
    2. 4.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 4.3 評価基板
    4. 4.4 動作に必要なその他の品目
    5. 4.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続
      1. 4.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 4.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 4.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 4.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  8. クイック スタート
    1. 5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 5.2 単純なパターン シーケンスの作成
  9. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作
    1. 6.1  DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 6.2  PC ソフトウェア
    3. 6.3  システムの共通コントロール
      1. 6.3.1 動作モード
      2. 6.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 6.3.3 EVM の情報
      4. 6.3.4 供給状況
    4. 6.4  システムの設定
    5. 6.5  ビデオ・モード
      1. 6.5.1 ビデオのサポート
    6. 6.6  パターン モード
      1. 6.6.1 メニュー・バー
      2. 6.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 6.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 6.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 6.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 6.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 6.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成
      7. 6.6.7 バターンの設定
    7. 6.7  パッチ ファイル
      1. 6.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 6.7.2 バックファイルの作成と保存
        1. 6.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 6.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成
      3. 6.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 6.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 6.8  ペリフェラル
      1. 6.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 6.8.2 デバッグ タブ
    9. 6.9  ファームウェア
      1. 6.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 6.9.1.1 画像の削除
        2. 6.9.1.2 画像の追加
        3. 6.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
      2. 6.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする
    10. 6.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ
    11. 6.11 JTAG フラッシュ プログラミング
    12. 6.12 EDID のプログラミング
  10. コネクタ
    1. 7.1  入力トリガ コネクタ
    2. 7.2  出力トリガ コネクタ
    3. 7.3  DLPC900 UART
    4. 7.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 7.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 7.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 7.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 7.8  GPIO と PWM
    9. 7.9  電源
    10. 7.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  11. 電源要件
    1. 8.1 外部電源要件
    1. 9.1 警告ラベル
  12. 10改訂履歴

バッチ ファイルの実行

DLPC900 のファームウェアには、バッチ ファイルを保存できます。これらのバッチ ファイルには、いくつかの設定シーケンスを実行するためのコマンドが含まれているため、ユーザーやホストがこれらのコマンドを直接実行する必要はありません。ファームウェアにバッチ ファイルが含まれている場合には、GUI はバッチ ファイル名をクエリし、[Batch Files Stored in the EVM] グループ ボックスにある [Batch Command Sequence] パネルに名前をリストします。ユーザーは、リストからバッチ ファイルを選択して実行できます。

また、電力が供給されたとき DLPC900 の電源オン シーケンスで実行される、デフォルトのバッチ ファイルを指定することもできます。たとえば、EVM に電源が供給された後も LED をオフのままにするなら、LED をオフにするコマンドを含むバッチ ファイルを作成してから、そのバッチ ファイルがデフォルトになるよう、ファームウェアを更新できます。それから、更新されたファームウェアを EVM にアップロードできます。次に電源が EVM に供給されたとき、LED はオンになりません。バッチ ファイルで使用可能なコマンドの完全なリストについては、『DLPC900 プログラマ ガイド』の付録 B にあるバッチ ファイル コマンドを参照してください。

注: バッチ ファイルの実行中に「IDX」エラーが受信された場合、エラー メッセージで IDX の次に記されている行番号で実行が失敗したことを示します。POWER_CONTROL (Power Mode) コマンドを使用すると、電源の状態が変化することから、EVM が GUI と通信できなくなるため、IDX エラーが多く発生します。