JAJU883D December   2020  – July 2024 DLPC900

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   はじめにお読みください
  4. このガイドについて
  5. テキサス・インスツルメンツの関連資料
  6. サポートが必要な場合
  7. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要
    1. 4.1 ようこそ
    2. 4.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 4.3 評価基板
    4. 4.4 動作に必要なその他の品目
    5. 4.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続
      1. 4.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 4.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 4.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 4.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  8. クイック スタート
    1. 5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 5.2 単純なパターン シーケンスの作成
  9. DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作
    1. 6.1  DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 6.2  PC ソフトウェア
    3. 6.3  システムの共通コントロール
      1. 6.3.1 動作モード
      2. 6.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 6.3.3 EVM の情報
      4. 6.3.4 供給状況
    4. 6.4  システムの設定
    5. 6.5  ビデオ・モード
      1. 6.5.1 ビデオのサポート
    6. 6.6  パターン モード
      1. 6.6.1 メニュー・バー
      2. 6.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 6.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 6.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 6.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 6.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 6.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成
      7. 6.6.7 バターンの設定
    7. 6.7  パッチ ファイル
      1. 6.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 6.7.2 バックファイルの作成と保存
        1. 6.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 6.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成
      3. 6.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 6.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 6.8  ペリフェラル
      1. 6.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 6.8.2 デバッグ タブ
    9. 6.9  ファームウェア
      1. 6.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 6.9.1.1 画像の削除
        2. 6.9.1.2 画像の追加
        3. 6.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
      2. 6.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする
    10. 6.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ
    11. 6.11 JTAG フラッシュ プログラミング
    12. 6.12 EDID のプログラミング
  10. コネクタ
    1. 7.1  入力トリガ コネクタ
    2. 7.2  出力トリガ コネクタ
    3. 7.3  DLPC900 UART
    4. 7.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 7.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 7.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 7.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 7.8  GPIO と PWM
    9. 7.9  電源
    10. 7.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  11. 電源要件
    1. 8.1 外部電源要件
    1. 9.1 警告ラベル
  12. 10改訂履歴

外部電源要件

DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM には電源が含まれていません。外部電源の要件は次のとおりです。

  • 公称電圧:12V DC -5%/+10%
  • 最小電流:5A
  • 最大電流:7A
  • J17 DC コネクタ サイズ
    • 内径:2.5mm
    • 外径:5.5mm
    • シャフト:9.5mm メス、センター ポジティブ
  • Digi-Key 型番 102-3811-ND、または同等の電源を推奨します
  • J18 に使用できるコネクタの型番
    • Molex の型番:39039062
    • Digi-Key の型番:WM12978-ND
注:

外部電源規制準拠認証:テキサス・インスツルメンツが必須とする最小限の電気定格に加えて、たとえば、UL、CSA、VDE、CCC、PSE など該当する地域の製品規制および安全認証要件に準拠した外部電源の選択と使用を推奨します。