JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
PWM 設定コマンドでクロック周期とデューティ サイクルを設定した後、PWM イネーブル コマンドで PWM 信号を有効化します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A10 |
0x40 | 0xC0 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | PWM チャネル出力選択 | d0 | wr |
0 - PWM チャネル 0 (GPIO_PWM_00) | ||||
1 - PWM チャネル 1 (GPIO_PWM_01) | ||||
2 - PWM チャネル 2 (GPIO_PWM_02) | ||||
3 - PWM チャネル 3 (GPIO_PWM_03) | ||||
6:2 | 予約済み | d0 | r | |
7 | PWM チャネル イネーブル | d0 | wr | |
0 - 選択された PWM チャネルを無効化 | ||||
1 - 選択された PWM チャネルを有効化 |