JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このセクションでは、どのモードでどのコマンドが使えるのかを示します。I2C 制御および USB コマンドは、特別なシーケンシングが必要な場合 (フラッシュの設定など) を除き、任意の順序で使用できます。
コマンド名 | I2C サブアドレス | USB | 通常電力モード | スタンバイ電力モード | ビデオ・モード | ビデオ・パターン・モード | 保存済みパターン モード | パターン オン ザ フライ モード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
読み出し | 書き込み | ||||||||
入力ソース選択 | 0x00 | 0x80 | 0x1A00 | x | x | x | |||
ピクセル形式 | 0x02 | 0x82 | 0x1A02 | x | x | x | |||
ポートおよびクロック構成 | 0x03 | 0x83 | 0x1A03 | x | x | x | |||
チャネル スワップ | 0x04 | 0x84 | 0x1A37 | x | x | x | |||
カーテン色 | 0x06 | 0x86 | 0x1100 | x | x | ||||
電力モード | 0x07 | 0x87 | 0x0200 | x | x (通常のみ) | x | x | x | x |
IT6535 電力モード | 0x0C | 8x0C | 0x1A01 | x | x | ||||
長軸反転 | 0x08 | 0x88 | 0x1008 | x | x | x | x | x | |
短軸反転 | 0x09 | 0x89 | 0x1009 | x | x | x | x | x | |
テスト パターン選択 | 0x0A | 0x8A | 0x1203 | x | |||||
LED PWM 極性 | 0x0B | 0x8B | 0x1A05 | x | x | x | x | x | |
DMD アイドル モード | 0x0D | 8x0D | 0x0201 | x | x | x | x | x | |
LED イネーブル | 0x10 | 0x90 | 0x1A07 | x | x | x | x | x | |
バージョン取得 | 0x11 | - | 0x0205 | x | x | x | x | x | |
テスト パターン色 | 0x1A | 0x9A | 0x1204 | x | |||||
DMD パーク / アンパーク | 0x14 | 0x94 | 0x0609 | x | x | X (1) | X (1) | X (1) | |
DLPA200 ステータスおよび DLPA200 フォルト | 0x19 | - | 0x1A48 | x | x | x | x | x | |
ハードウェア ステータス | 0x20 | - | 0x1A0A | x | x | x | x | x | |
システム ステータス | 0x21 | - | 0x1A0B | x | x | x | x | x | |
メイン ステータス | 0x22 | - | 0x1A0C | x | x | x | x | x | |
エラー コード読み出し | 0x32 | - | 0x0100 | x | x | x | x | x | |
エラー コードの説明の読み出し | 0x33 | - | 0x0101 | x | x | x | x | x | |
パターン BMP ロード初期化 | - | 0xAA | 0x1A2A | x | x | ||||
パターン BMP ロード | - | 0xAB | 0x1A2B | x | x | ||||
パターン BMP ロード初期化 | - | 0xAC | 0x1A2C | x | x | ||||
パターン BMP ロード | - | 0xAD | 0x1A2D | x | x | ||||
バッチ ファイル名 | 0x3A | - | 0x1A14 | x | x | x | x | x | |
バッチ ファイル実行 | - | 0xBB | 0x1A15 | x | x | x | x | x | |
バッチ ファイル遅延 | - | 0xBC | 0x1A16 | x | x | x | x | x | |
PWM イネーブル | 0x40 | 0xC0 | 0x1A10 | x | x | x | x | x | |
PWM 設定 | 0x41 | 0xC1 | 0x1A11 | x | x | x | x | x | |
GPIO の構成 | 0x44 | 0xC4 | 0x1A38 | x | x | x | x | x | |
GPIO ビジー | 0x5E | - | 0x1A5E | x | x | x | x | x | |
I2C パススルーの構成 | - | 0xC5 | 0x1A4E | x | x | x | x | x | |
クロック構成 | 0x48 | 0xC8 | 0x0807 | x | x | x | x | x | |
LED 電流 | 0x4B | 0xCB | 0x0B01 | x | x | x | x | x | |
I2C パススルー読み出しまたは書き込み | 0x4F | 0xCF | 0x1A4F | x | x | x | x | x | |
DMD ブロック ロード | 0x60 | 0xE0 | 0x1A40 | x | x | x | x | x | |
パターン開始 / 停止 | - | 0xE5 | 0x1A24 | x | x | x | x | ||
最小 LED パルス幅 (単位:μs) を設定 | - | 0x62 | 0x1A41 | x | x | x | x | ||
最小 LED パターン露出時間 (単位:μs) を取得 | 0x63 | - | 0x1A41 | x | x | x | x | ||
入力ソース構成コマンド | - | 0x64 | 0x1A3C | x | x | x | |||
最小 LED パターン露出時間 (単位:ns) を取得 | 0x65 | - | 0x1A43 | x | x | x | x | ||
最小 LED パルス幅 (単位:ns) を設定 | - | 0x67 | 0x1A43 | x | x | x | x | ||
表示モード | 0x69 | 0xE9 | 0x1A1B | x | x | x | x | x | |
トリガ出力 1 | 0x6A | 0xEA | 0x1A1D | x | x | x | x | ||
トリガ出力 2 | 0x6B | 0xEB | 0x1A1E | x | x | x | x | ||
赤色イネーブル遅延 | 0x6C | 0xEC | 0x1A1F | x | x | x | x | ||
緑色イネーブル遅延 | 0x6D | 0xED | 0x1A20 | x | x | x | x | ||
青色イネーブル遅延 | 0x6E | 0xEE | 0x1A21 | x | x | x | x | ||
データ反転 | 0x74 | 0xF4 | 0x1A30 | x | x | x | x | ||
パターン LUT 構成 | 0x75 | 0xF5 | 0x1A31 | x | x | x | x | ||
パターン LUT リオーダ構成 | - | 0xF6 | 0x1A32 | x | x | x | |||
パターン LUT 定義 | - | 0xF8 | 0x1A34 | x | x | x | x | ||
トリガ入力 1 | 0x79 | 0xF9 | 0x1A35 | x | x | x | x | ||
トリガ入力 2 | 0x7A | 0xFA | 0x1A36 | x | x | x | x | ||
ガンマ設定およびイネーブル | - | 0x61 | 0x1A3B | x | x | x | x | x | |
手動入力の表示解像度 | 0x7E | 0xFE | 0x1000 | x | x | ||||
画像ロード | 0x7F | 0xFF | 0x1A39 | x | x |