JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
パターン BMP ロード初期化コマンドが発行されると、コマンドによってパターン モードが無効化されるまで、フラッシュ内のパターンは使用されません。このコマンドの後、パターン BMP ロード コマンドを使って画像をロードします。逆の順序で画像をロードします。3 つの画像 (0、1、2) があると仮定すると、画像をロードする順序は 2、1、0 となります。DLPC900 をデュアル コントローラ DMD と組み合わせて使う場合、ユーザーはコマンド表の適切なコマンドを選択することで、I2C プライマリ コントローラと I2C セカンダリ コントローラの両方で同じ操作を実行する必要があります。
コントローラ | I2C | USB | |||
---|---|---|---|---|---|
読み出し | 書き込み | ||||
プライマリ | 0x2A | 0xAA | 0x1A2A | ||
セカンダリ | 0x2C | 0xAC | 0x1A2C |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
1:0 | 4:0 | 画像インデックス (0~17)。24 ビット形式です。 パターン表示 LUT 定義を参照してください。 画像は常に逆の順序でロードされます。 |
d0 | wr |
15:5 | 予約済み | |||
5:2 | 31:0 | 圧縮された画像のバイト数 (48 バイトのヘッダーを含む) | d0 | wr |