JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
内部テスト パターンが入力として選択されている場合、画面に表示されるテスト パターンの色は内部テスト パターン色制御によって設定されます。これらのテスト パターンは内部的に生成されます。したがって、すべての画像処理はテスト画像に対して実行されます。テスト画像が RGB 8:8:8 の外部ソースから入力されるように、すべてのコマンド レジスタを設定します。前景色の設定はすべてのテスト パターンに影響します。背景色の設定は、前景および背景コンポーネントを持つテスト パターン (水平線、対角線、垂直線、グリッド、格子など) に影響します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1204 |
0x1A | 0x9A |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
1:0 | 9:0 | 赤色の前景色の強度 (0~1023 の段階) | 0x3FF | wr |
0x0 = 赤色の前景色の強度はゼロ | ||||
... | ||||
0x3FF = 赤色の前景色の強度は最大 | ||||
3:2 | 9:0 | 緑色の前景色の強度 (0~1023 の段階) | 0x3FF | wr |
0x0 = 緑色の前景色の強度はゼロ | ||||
... | ||||
0x3FF = 緑色の前景色の強度は最大 | ||||
5:4 | 9:0 | 青色の前景色の強度 (0~1023 の段階) | 0x3FF | wr |
0x0 = 青色の前景色の強度はゼロ | ||||
... | ||||
0x3FF = 青色の前景色の強度は最大 | ||||
7:6 | 9:0 | 赤色の背景色の強度 (0~1023 の段階) | 0x0 | wr |
0x0 = 赤色の背景色の強度はゼロ | ||||
... | ||||
0x3FF = 赤色の背景色の強度は最大 | ||||
9:8 | 9:0 | 緑色の背景色の強度 (0~1023 の段階) | 0x0 | wr |
0x0 = 緑色の背景色の強度はゼロ | ||||
... | ||||
0x3FF = 緑色の背景色の強度は最大 | ||||
11:10 | 9:0 | 青色の背景色の強度 (0~1023 の段階) | 0x0 | wr |
0x0 = 青色の背景色の強度はゼロ | ||||
... | ||||
0x3FF = 青色の背景色の強度は最大 |