JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
パラレル ポート構成コマンドはパラレル ポート構成の詳細を読み出します。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x1A3C |
0x64 | 該当なし |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
1:0 | 32:0 | DMD の総面積 - ラインあたりのピクセル数 注: これは、DMD のネイティブ解像度の全幅をピクセル単位で表したものです。 |
FW から読み出し | r |
3:2 | 32:0 | DMD の総面積 - フレームあたりのライン数 | FW から読み出し | r |
5:4 | 32:0 | アクティブ面積 - ラインあたりのピクセル数 注: デュアル DLPC900 DMD の場合、これは DMD のネイティブ解像度の幅の半分です。 |
FW から読み出し | r |
7:6 | 32:0 | アクティブ面積 - フレームあたりのライン数 | FW から読み出し | r |
9:8 | 32:0 | アクティブ面積 - 最初のピクセル | FW から読み出し | r |
11:10 | 32:0 | アクティブ面積 - 最初のライン | FW から読み出し | r |
13:12 | 32:0 | ボトム フィールド - 最初のライン | FW から読み出し | r |
17:14 | 64:0 | ピクセル クロック - 周波数 (Hz) | FW から読み出し | r |