JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
表 2-111 に、2 ライン パックの 24 ビット圧縮ビットマップの 16 進値を示します。左側の圧縮データは、フラッシュ メモリ内に順次保存されます。DLPC900 のファームウェアは、右側に示すように、内部メモリに保存されているデータを自動的に解凍します。
圧縮済みデータ (HEX) | 解凍済みデータ (HEX) |
---|---|
03 040506 | 040506 040506 040506 |
05 777777 | 777777 777777 777777 777777 777777 |
00 03 040506 070809 0A0B0C | 040506 070809 0A0B0C |
02 789ABC | 789ABC 789ABC |
00 00 | (行末コマンド) |
00 00 00 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (行末パディング) |
07 1D1E1F | 1D1E1F 1D1E1F 1D1E1F 1D1E1F 1D1E1F 1D1E1F 1D1E1F |
06 212223 | 212223 212223 212223 212223 212223 212223 |
00 01 | (ファイル終了コマンド) |