JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
電力制御機能を使うと、DLPC900 の動作モードを変更できます。スタンバイ状態になると、システムは DMD インターフェイスの電源をオフにします。マイクロミラーを安全にパークするため、予定されたシステム電源シャットダウンの前に、スタンバイ モードに移行します。表示すべき最後のフレームのすべてのデータが DLPC900 に転送された後にのみ、スタンバイ モードを有効化できます。新しいデータを送信する前に、スタンバイ モードを無効化する必要があります。セクション 2.3.1.2 を参照してください。
アイドル モード、スタンバイ モード、DMD パークの使用事例については、推奨使用事例 - アイドル モード、スタンバイ モード、パーク を参照してください。
このコマンドを実行した後、システム ステータスを取得するため、ホストは I2C コマンド 0x20、0x21、0x22 (または USB コマンド 0x1A0A、0x1A0B、0x1A0C) を使ってシステム ステータスをポーリングできます。
I2C | USB | |
---|---|---|
読み出し | 書き込み | 0x0200 |
0x07 | 0x87 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
0 | 1:0 | 電力モード | d0 | wr |
0 = スタンバイ モード動作から通常モードに戻ります。通常モードでは、選択された外部ソースが表示されます。 | ||||
1 = DMD をスタンバイ状態に移行させるため、スタンバイ モードに移行します。スタンバイ モードは、フロント エンド入力データ インターフェイスを無効化し、MD アレイをパークさせ、DMD の一部をパワーダウンします。 注: スタンバイ・モードでは、50/50 を実行して DMD をパークするまでに 2 分間の待機時間が必要です。通常モードへの復帰コマンドを発行する前に、すべての動作を完了するため、さらに 3 秒以上必要です。 注: スタンバイが発行された後で、DLPC900 コントローラ・ボードでは通常モードへの復帰 (0) コマンドしか受け付けられません。他のコマンドを実行すると、予期しない動作が発生する可能性があります。特に、通常モードが再開されるまで、パーク / アンパークは受け付けられません。 |
||||
2 = ソフトウェア リセットを実行 重要: ソフトウェア リセットがバッチ ファイル内で実行された場合、バッチ ファイル内のそれ以降のコマンドは処理されないため、「idx」(バッチ ファイル行インデックス番号) エラーとなります。新しいバッチ ファイルを開始する前に、USB または I2C 接続が確立される必要があります。 注: システムがスタンバイ モードにある間にハードウェア リセットが実行されると、システムはステータスを再度ポーリングし、通常動作が再開されたことを認識する必要があります。 |
w | |||
3 = 予約済み | r | |||
7:2 | 予約済み | d0 | r |